Nejvyšší standardPlošiny postavené pomocí TPS poskytují zvýšenou pracovní plošinu nebo spojovací úsek mezi jednotlivými patry schodiště. TPS umožňuje mimořádně jednoduchou stavební práci, protože všechny oblasti použití jsou sestaveny ze stejných základních komponent a principů.
To umožňují profily stupnice TPS 8 a speciálně vyvinutý odlehčený rámový profil 8 120x40. Ten pojme oba profily stupnice (šířka 160 nebo 240 mm) v libovolném pořadí a bezpečně je udrží na místě. Stupnice leží ve speciálně tvarovaném rámu a jsou k profilu připevněny šroubovým spojem. Přechodová páska zabraňuje přímému kontaktu s hliníkovými profily, čímž udržuje nízkou hladinu hluku v tichém pracovním prostředí.
Vzhledem k délce až 6 000 mm jsou vroubkované profily stupnice vhodné jak pro stupnice, tak pro dlouhé podlahové panely plošin. Díky tomu lze paralelně instalovat několik profilů stupnice a vytvořit tak prostornou pracovní plošinu o ploše až 36 m2. Rámové profily lze také spojovat přes čelní plochy a vytvářet tak zvýšené pracovní plošiny libovolné délky.
TPS umožňuje uživatelům stavět plošiny v hloubkách od 240 mm až do maximální celkové hloubky 6 080 mm, a to v krocích po 80 mm. V souladu s normou DIN EN ISO14122 společnost item také doporučuje minimální vzdálenost mezi dvěma schodišti 600 mm.