Tok materiálu
Zboží, hotové díly a spotřební materiál – v moderním výrobním systému musí vše neustále proudit. To vyžaduje nákladově efektivní dopravníkové systémy.
Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
přířez max. 4 500 mm
Ocelová válečková lišta D30 T1 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 4 500 mm
1 kus à 3 000 mm
přířez max. 4 500 mm
Válečková lišta St D30 s válečky s nákolkem, šedý odstín podobný RAL 7042
1 kus à 4 500 mm
přířez max. 4 500 mm
1 kus à 3 000 mm
Válečková lišta St D30 T1 ESD s válečky s nákolkem, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 4 500 mm
1 kus à 3 000 mm
přířez max. 4 500 mm
Válečková lišta St D30 s ocelovým povrchem
Válečková lišta St D30/2, šedý odstín podobný RAL 7042
přířez max. 4 500 mm
Válečková lišta St D30/2 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 4 500 mm
přířez max. 4 500 mm
1 kus à 3 000 mm
Spojovací prvek válečkové lišty St pro upevnění na tupo
Válečková lišta St 60x24 D15
Válečková lišta St 60x24 D15 ESD
Koncová krytka válečkové lišty St D60
Brzda válečkové lišty St 60x24 D15
Boční vedení e 4, přírodní odstín
Šroub s půlkulatou hlavou, samořezný M5x16, TX25
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 60
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 60 s dorazem H43
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 60 s předsunutým dorazem H43
Upevňovací profil D30–60, přírodní odstín
Brzda válečkové lišty St D30/2
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St s dorazem H43
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St s dorazem
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St s předsunutým dorazem H43
Šroub s půlkulatou hlavou, samořezný St 3,9x16, TX20
Doraz H43 válečkové lišty St
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St
Upevňovací držák 40 válečkové lišty St
Upevňovací držák 40 válečkové lišty St s předsunutým dorazem H43
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty St
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty St
Koncová krytka válečkové lišty St
Podpěra D30 válečkové lišty St
Podpěra D30 H22 válečkové lišty St
Podpěra 30–50 válečkové lišty
Boční vedení e 32 válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
1 kus à 4 500 mm
Boční vedení e 32 ESD válečkové lišty St, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 4 500 mm
Boční vedení e 65 válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
1 kus à 4 500 mm
Boční vedení e 65 ESD válečkové lišty St, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 4 500 mm
Upevňovací deska bočního vedení e
Boční vedení z válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
1 kus à 4 500 mm
Boční vedení z Al, přírodní odstín
Boční vedení z ESD válečkové lišty St, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 4 500 mm
Adaptační objímka upevňovacího držáku D30 válečkové lišty ESD, černý odstín
1 kus
Připojení kluzné lišty D30 220
Připojení kluzné lišty D30 330
Připojení kluzné lišty D30 440
Válečková lišta 6 40x40 E D30
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem
Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem ESD
přířez max. 6 000 mm
Válečková lišta 6 40x40 E D30/2
Válečková lišta 6 40x40 E D30/2 ESD
Válečková lišta 6 40x40 E D30 D11
Válečková lišta 6 40x40 E D30 D11 ESD
Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11
Válečková lišta 6 40x40 E, přírodní odstín
Kuličková jednotka D16–33 ESD
Váleček D30–23, šedý odstín podobný RAL 7042
Váleček D30–23 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Váleček D30–23,
signální červený odstín podobný RAL 3001
Váleček D30–23, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
Váleček D30–23, signální zelený odstín podobný RAL 6032
Váleček D30–23 s nákolkem, šedý odstín podobný RAL 7042
Váleček D30–23 s nákolkem ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Váleček D30–23 s nákolkem,
signální červený odstín podobný RAL 3001
1 kus
Váleček D30–23 s nákolkem, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
Váleček D30–23 s nákolkem, signální zelený odstín podobný RAL 6032
Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30/2
Boční vedení e30 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm
1 kus à 6 000 mm
Boční vedení e60 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm
1 kus à 6 000 mm
Otěruvzdorná lišta pro boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E, šedý odstín podobný RAL 7042
1 kus à 3 000 mm
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s dorazem H43
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s předsunutým dorazem H43
1 sada
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Upevňovací držák D30 válečkové lišty Al
Upevňovací držák D30 válečkové lišty Al s dorazem H43
Upevňovací držák D30 válečkové lišty Al s předsunutým dorazem H43
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty Al
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty Al
Kluzná lišta D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Kluzná lišta D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Kluzná lišta 48x2, hladká, šedý odstín podobný RAL 7042
Kluzná lišta 48x2, hladká ESD, černý odstín podobný RAL 9005
1 kus à 3 000 mm