Upevnění výplní XMS
Pevné panely lze tvarovat pomocí profilů nebo speciálních upínacích profilů.
Univerzální držák X 8 PA 0/12 mm, šedý
Univerzální držák X 8 PA 5/10 mm, šedý
Krycí lišta 8 Al, přírodní odstín
Krycí lišta 8 2-4mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Krycí lišta 8 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7042
Lepicí univerzální držák 8 4 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
1 PU = 10 ks
Lepicí univerzální držák 8 2x4 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
1 PU = 10 ks
Distanční podložka 3 mm pro lepicí univerzální držák 8, šedý odstín podobný RAL 7042
Polykarbonát 5 mm, ESD, čirý
Plexisklo 6 mm GS, čirý odstín
Tvrzený plast 6 mm, celoplošný bílý odstín podobný RAL 9003
maximální velikost 2 770 x 2 040 mm
rozměry panelu 1 ks. cca 2 800x2 070 mm
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40 2x4-5 mm, hliník, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm
1 kus à 6 000 mm
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40 3 mm, hliník, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm
1 kus à 6 000 mm
Upevňovací systém, dorazová lišta X 8 40 4-5 mm, hliník, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm
1 kus à 6 000 mm
Upevňovací systém, základní profil X 8, šedý odstín podobný RAL 7042
přířez max. 3 000 mm
1 kus à 3 000 mm
Upevňovací systém, jazýčkové těsnění 8, šedý odstín podobný RAL 7042
1 role à 20 m
přířez max. 20 mm
Upevňovací systém, úhlová lišta x 8, hliník, přírodní odstín
přířez max. 6 000 mm
1 kus à 6 000 mm