Konstrukční profily 5

Profily 5 jsou ideální pro lehké konstrukce všeho druhu. Malé vnější rozměry zajišťují mimořádně kompaktní přípravky, kryty a manipulační zařízení. Je zachována plná funkčnost stavebnice.
Porovnat výrobky

Profil 5 20x20, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 5 20x20, černý odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 20x20 1N, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 20x20 2N90, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 20x20 2N180, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 20x20 3N, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 40x20, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 5 40x20, černý odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 40x20 2N, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 40x20 2N180, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 40x20 3N90, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 40x20 4N180, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 40x40, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 5 60x20, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Profil 5 60x40, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm

Profil 5 80x20, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Soubory na stáhnutí

Technical documentation (1 MB)
Chemická odolnost hliníku (376 KB)