Poskytování informací

Pevná podpora pro ?ešení šetrná k zád?m – spole?nost item se stává prvním a jediným výrobcem pr?myslových pracovních stol?, který obdržel pe?e? schválení AGR. To znamená, že náš systém pracovních stol? je certifikován podle p?ísných ergonomických požadavk? stanovených výborem odborník? z asociace AGR (Aktion Gesunder Rücken) podporující ?ešení pro zdravá záda. To je dobrá zpráva pro vás a pro udržitelné preventivní p?ístupy k ochran? nejcenn?jšího zdroje každé spole?nosti – jejích zam?stnanc?.
Praktická řešení pro uchovávání informací – s inovativním příslušenstvím pro pracovní stoly od společnosti item. Pracovní stoly jsou uzlové body v síťovém výrobním systému. Musí být schopny odesílat a přijímat informace jako nedílné součásti systému řízení výroby a toku materiálu. Naše rozsáhlá nabídka zajistí průchodnost vašich informací!
Porovnat výrobky

Kompozitní materiál, ocel, 2 mm, bílý odstín podobný RAL 9016

Dodací jednotka
1 ks panelu o rozměrech cca 3 050 x 1 220 mm

Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, šedý

Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, žlutý

Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, zelený

Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, červený

Magnet na desku

Dodací jednotka
1 kus

Držák štítků 8 160 x 40

Štítkový profil 8 40, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Krytka štítkových profilů 8 40, černý odstín

Ochranný pásek pro štítek 8 40, průhledný

Štítkový profil 8 40 E, šedá/průhledná

Štítkový profil 8 40 E-160, šedá/průhledná

Držák zobrazovacích panelů 8

Zobrazovací panel PP, černý odstín

Zobrazovací panel PP, červený

Držák dokumentů 8 A4

Dodací jednotka
1 sada

Držák dokumentů 8 A3

Dodací jednotka
1 sada

Držák dokumentů 8, rám A4

Držák dokumentů 8, rám A3

Držák tenkého klienta

Držák počítače

Dodací jednotka
1 sada

Police na klávesnici

Dodací jednotka
1 kus

Upevňovací sada pro polici na klávesnici

Adaptér pro monitory 8 VESA 75–100 PA

Montážní kloub pro monitor 8 VESA 75–100

Rameno pro monitory

Dodací jednotka
1 sada

Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby

Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 5 kloubů

Rameno na klávesnici

Dodací jednotka
1 sada

Držák na pera 8, černý odstín podobný RAL 9005

Držák na pera 8, šedý odstín podobný RAL 7042

Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná

Rám na vývěsku formátu A5, šedý

Rám na vývěsku formátu A5, červený

Rám na vývěsku formátu A5, žlutý

Rám na vývěsku formátu A5, zelený

Rám na vývěsku formátu A4, šedý

Rám na vývěsku formátu A4, červený

Rám na vývěsku formátu A4, žlutý

Rám na vývěsku formátu A4, zelený

Rám na vývěsku formátu A4 ESD, černý odstín

Rám na vývěsku formátu A3, šedý

Rám na vývěsku formátu A3, červený

Rám na vývěsku formátu A3, žlutý

Rám na vývěsku formátu A3, zelený

Držák rámu na vývěsku 8, otočný ESD, černý odstín

Držák rámu na vývěsku 8, otočný, šedý

Háček na vývěsku pro pletivové panely, průhledný

Háček se závitem 8 M4 x 20

Závěs na vývěsku, průhledný

Upevňovací prvek pro rohové vývěsky, průhledný

Háček ve tvaru C 2 x 60 x 10, pozinkování

řetízek 1,8 x 12

Dodací jednotka
1 role à 25 m
Dodací jednotka
velikost ± 200 mm, min. 3 m, max. 25 m

Držák dokumentů 8, černý odstín podobný RAL 9005

Držák dokumentů 8, šedý odstín podobný RAL 7042