Kanálové profily E

Zkrátka dobrý kabelový kanál z hliníku

  • k dostání v šesti výškách a pěti šířkách
  • pro bezpečné pokládání kabelů a hadic
  • vhodné krycí profily chrání proti prachu a nečistotám
Porovnat výrobky

Kanálový profil U 30x15 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 30x30 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 30x30 SE, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 40x20 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 40 x 40 SE, přírodní odstín

Kanálový profil U 60x30 D30 E, přírodní odstín

Kanálový profil U 60x30 D30 SE, přírodní odstín

Kanálový profil U 60x30 D60 E, přírodní odstín

Kanálový profil U 60x30 D60 SE, přírodní odstín

Kanálový profil U 60x60 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 60x60 SE, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 80x40 D40 E, přírodní odstín

Kanálový profil U 80x40 D40 SE, přírodní odstín

Kanálový profil U 80x40 D80 E, přírodní odstín

Kanálový profil U 80x40 D80 SE, přírodní odstín

Kanálový profil U 80x80 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 80x80 SE, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm

Kanálový profil U 160 x 80 SE, přírodní odstín

Krycí profil D30 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Krycí profil D40 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Krycí profil D60 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm

Krycí profil D80 E, přírodní odstín

Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm