Drážkový profil 8 Al, přírodní odstín
0.0.009.21

Drážkový profil 8 Al, přírodní odstín

0.0.009.21

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/921
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Drážkový profil 8 Al, přírodní odstín
0.0.009.21

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 2 000 mm
Hmotnost
m = 900 g
Hmotnost, spec. Délka
m = 450 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Drážkový profil 8 Al, přírodní odstín
0.0.009.21

Detaily

Drážkový profil 8 lze použít k výrobě libovolně dlouhých per pro paralelní vyrovnávání drážek profilů Line 8. Ty se používají například k usnadnění upevnění dynamických prvků nebo k zajištění bezpečného uchycení spojů silových profilů.
Drážkový profil 8 Al, přírodní odstín
0.0.009.21

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Drážkový profil 8 Al, přírodní odstín
0.0.009.21

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990