Samořezný šroub se zápustnou hlavou DIN 7982 St 3,9x9,5, TX15, nerez
8.0.008.09

Samořezný šroub se zápustnou hlavou DIN 7982 St 3,9x9,5, TX15, nerez

8.0.008.09

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/8000809
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Samořezný šroub se zápustnou hlavou DIN 7982 St 3,9x9,5, TX15, nerez
8.0.008.09

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
Ocel
Vlastnost
nerez
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 0.8 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Samořezný šroub se zápustnou hlavou DIN 7982 St 3,9x9,5, TX15, nerez
8.0.008.09

Detaily

Samořezný šroub se zápustnou hlavou DIN 7982 St 3,9x9,5, TX15, nerez
8.0.008.09

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
eCl@ss 6.0.1
23110112
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 8.0
23110112
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
customs tariff number
73181499