Šroub s půlkulatou hlavou M5x30, pozinkování
8.0.002.31

Šroub s půlkulatou hlavou M5x30, pozinkování

8.0.002.31

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/8000231
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Šroub s půlkulatou hlavou M5x30, pozinkování
8.0.002.31

Vlastnosti

Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 5.3 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Šroub s půlkulatou hlavou M5x30, pozinkování
8.0.002.31

Detaily

třída pevnosti 10.9 (pozinkované provedení)
Šroub s půlkulatou hlavou M5x30, pozinkování
8.0.002.31

Nástroje

Nástrčný klíč s nástavcem SW3-1/4"
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.650.51
Šroubovák s příčnou rukojetí SW3
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.370.59
Klíč SW3, zahnutý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.440.73
Šroubovák s kuličkou SW3
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.370.58
Klíče bezpečnostní SW2,5-6
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.627.48
Šroub s půlkulatou hlavou M5x30, pozinkování
8.0.002.31

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
73181568