Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, pozinkování
8.0.000.81

Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, pozinkování

8.0.000.81

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/8000081
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, pozinkování
8.0.000.81

Vlastnosti

Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 4.46 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, pozinkování
8.0.000.81

Detaily

třída pevnosti 10.9
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, pozinkování
8.0.000.81

Nástroje

Klíče bezpečnostní SW2,5-6
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.627.48
Šroubovák s příčnou rukojetí SW4
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.39
Klíč SW4, zahnutý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.440.74
Nástrčný klíč s nástavcem SW4-1/4″
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.650.50
Šroubovák s kuličkou SW4
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.60
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x20, pozinkování
8.0.000.81

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 8.0
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
customs tariff number
73181595