Plexisklo 4 mm GS, čirý
0.0.705.95

Plexisklo 4 mm GS, čirý

0.0.705.95

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/70595
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 030 mm
≥1
on application
přířez max. 3 020x2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Plexisklo 4 mm GS, čirý
0.0.705.95

Vlastnosti

Materiál
PMMA
Vlastnost
čirý
Dodací jednotka
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 030 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 4.72 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3050 mm
Plexisklo 4 mm GS, čirý
0.0.705.95

Detaily

tolerance tloušťky ± 10%
Při instalaci s lepicím, univerzálním držákem 8 4 mm (0.0.698.20) je akrylové sklo 4 mm GS ideálním transparentním panelovým prvkem. Čiré panely jsou vyráběny procesem lití, který zajišťuje jejich mimořádně kvalitní optické vlastnosti. Akrylové sklo je odolné vůči řadě agresivních chemických látek, světlu, vodě, zásadám a vodným roztokům anorganických solí. S ohledem na tolerance je třeba zohlednit rozdílnou tepelnou roztažnost akrylového skla a hliníku.
Plexisklo 4 mm GS, čirý
0.0.705.95

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 1
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.48

Soubory na stáhnutí

Datasheet(265 KB)
Plexisklo 4 mm GS, čirý
0.0.705.95

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39205100