Boční ochrana proti přenosu infekce při kýchání pro stoly
0.0.704.51

Boční ochrana proti přenosu infekce při kýchání pro stoly

0.0.704.51

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/70451
Speciální funkce:
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Boční ochrana proti přenosu infekce při kýchání pro stoly
0.0.704.51

Vlastnosti

Dodací jednotka
1 kus
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Boční ochrana proti přenosu infekce při kýchání pro stoly
0.0.704.51

Detaily

Boční ochrana proti přenosu infekce při kýchání pro stoly
Tato snadno montovaná přepážka zvyšuje ochranu před přímou kapénkovou infekcí na stolech a řadách stolů – aniž by omezovala výhled. Ochranný kryt přesahuje povrch stolu. Vyšší část v oblasti hlavy vyrovnává výškové rozdíly mezi jednotlivými osobami. Univerzální ploché hliníkové upevnění lze přizpůsobit deskám stolů o tloušťce od 12 do 40 mm.
Poznámka: K utažení upevnění svorky doporučujeme použít zahnutý klíč 5 A/F (0.0.026.89) od item. Ke každé objednávce lze zdarma přidat jeden z těchto zahnutých klíčů
Boční ochrana proti přenosu infekce při kýchání pro stoly
0.0.704.51

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
customs tariff number
76109090