Profil M W40x20x4 E, přírodní odstín
7.0.002.69

Profil M W40x20x4 E, přírodní odstín

7.0.002.69

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/7000269
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Profil M W40x20x4 E, přírodní odstín
7.0.002.69

Vlastnosti

Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.59 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 2000 mm
Plocha průřezu
A = 2.21 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 0.59 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 3.52 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 0.11 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 0.38 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.4 cm3
Profil M W40x20x4 E, přírodní odstín
7.0.002.69

Detaily

Profil M W40x20x4 E, přírodní odstín
7.0.002.69

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990