Blok na nářadí pro zásobník 8 320 x 160, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.699.22

Blok na nářadí pro zásobník 8 320 x 160, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.699.22

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69922
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Blok na nářadí pro zásobník 8 320 x 160, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.699.22

Vlastnosti

Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 1.282 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Blok na nářadí pro zásobník 8 320 x 160, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.699.22

Detaily

Blok na nářadí 320 x 160, PP, nelakovaný
Držák kontejnerů 8 160
Organizace podle vašich požadavků! Blok na nářadí 320x160 je plastový blok s potiskem mřížky na horní straně – ideální řešení pro přehledné uložení vrtáků, záhlubníků, závitníků a bitů, které budete mít po ruce.
Na libovolném místě bloku můžete vyvrtat slepé otvory, do kterých se bude ukládat nářadí a příslušenství. Robustní materiál zajišťuje, že máte nářadí vždy přehledně uspořádané a snadno dosažitelné.
Blok nářadí lze uložit do zásuvky nebo připevnit na vhodné místo pomocí držáku kontejnerů 8 160 od item. Blok na nářadí pro zásobník 8 320x160 obsahuje blok na nářadí i držák v jedné sadě. Díky předmontovaným automatickým drážkovým maticím lze toto praktické řešení nainstalovat do drážky profilu Line 8 během několika sekund.
Blok na nářadí pro zásobník 8 320 x 160, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.699.22

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090