Vnitřní profil stěny X 8 40x27, přírodní odstín
0.0.698.25

Vnitřní profil stěny X 8 40x27, přírodní odstín

0.0.698.25

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69825
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Vnitřní profil stěny X 8 40x27, přírodní odstín
0.0.698.25

Vlastnosti

Line
Line X
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.82 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 6.75 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 5.59 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 7.30 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2.68 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 4.14 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 3.65 cm3
Vnitřní profil stěny X 8 40x27, přírodní odstín
0.0.698.25

Detaily

Lepší upevnění panelů! Vnitřní stěnový profil X 8 40x27 lze použít ke stavbě velkých stěn a obkladových panelů bez viditelných mezistěn. Tento úzký profil může zvýšit tuhost za panelovými prvky nebo sloužit jako skrytý montážní prvek pro přídavná zařízení.
Vnitřní stěnový profil X 8 40x27 má mnohostranné využití, například pro spojování 6 mm silných panelů zevnitř v kombinaci s lepicími univerzálními držáky item. Do pevného jádra lze vyvrtat otvory. Bez problémů do něj lze vyřezat závity od M8 až po M12.
Vnitřní profil stěny X 8 40x27, přírodní odstín
0.0.698.25

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Vnitřní profil stěny X 8 40x27, přírodní odstín
0.0.698.25

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100