Kolo D125 PU 140x110
0.0.697.78

Kolo D125 PU 140x110

0.0.697.78

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69778
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Kolo D125 PU 140x110
0.0.697.78

Vlastnosti

Line
Line 8
Line 10
Line D30
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 1.2 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Kolo D125 PU 140x110
0.0.697.78

Detaily

Kryt, ocel, lesklé pozinkování
Osa kola s kuličkovým ložiskem
Těleso kola, Al
Běhoun, PU, 75 Sh A, zelený
Nosnost 350 kg/kolo při max. 4 km/h
Nosnost 260 kg/kolo při max. 6 km/h
Nosnost 150 kg/kolo při max. 10 km/h
Kolečka pro vysoké rychlosti! Řada koleček D125 PU 140x110 od item (průměr kolečka: 125 mm) je vhodná pro přepravu, která musí být rychlá.
Tažné soupravy využívají tlumicí účinek a odolnost proti otěru polyuretanových pneumatik, které vyrovnávají mírné nerovnosti povrchu podlahy.
Řada koleček PU je určena pro rychlosti do 10 km/h a zahrnuje otočná kolečka, otočná kolečka s dvojitou brzdou a pevná kolečka. Otočná a pevná kolečka D125 PU 140x110 ESD chrání také před elektrostatickým nábojem.
Maximální nosnost koleček PU je přibližně 350 kg. Provozní zatížitelnost je závislá na rychlosti a byla testována podle norem DIN EN 12532 a DIN EN 12533.
Díky široké připojovací desce se čtyřmi otvory lze kolečka upevnit přímo do drážek nosného rámu. Kolečka se instalují pomocí upevňovací sady 8 pro otočná/pevná kola 140x110 (0.0.670.18). Pro spolehlivou jízdu v přímém směru lze otočná kola D125 PU 140x110 pomocí volitelné směrové aretace (0.0.670.19) dočasně přeměnit na pevná kola.
Kolo D125 PU 140x110
0.0.697.78

Příslušenství / služby

Sada spojovací 8 pro otočná a pevná kola 140x110
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.18

Soubory na stáhnutí

Datasheet(245 KB)
Kolo D125 PU 140x110
0.0.697.78

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
customs tariff number
83022000