Větší kontrola a s menší silou! Tato otočná páka je základním prvkem stohovací jednotky D30 pro automatické nakládání a vykládání vozíků. Nová páka T2 stohovací jednotky D30 je vybavena kuličkovými a jehlovými ložisky s hladkým chodem, což znamená, že na ni stačí vyvinout menší síly, než je tomu v případě páky T1 stohovací jednotky D30.
Komplexní ložiskový systém zvyšuje spolehlivost procesu. Stohovací jednotka se snadno aktivuje i tehdy, pokud na páku působí axiální tlak těžkých kontejnerů. Spojovací tyč lze použít k ovládání více pák najednou. Krouticí momenty vznikající třením ložisek zůstávají po celou dobu životnosti produktu konstantní. Totéž platí pro malou vůli ložisek.
Díky tomu je páka T2 stohovací jednotky D30 ideální volbou v případech, kdy je třeba kontejnery uvolnit s vynaložením minimální síly. Stohovací jednotka D30 se skládá z několika součástí, jako je ovládací váleček, rampa a pružina stohovací jednotky, které lze kombinovat podle konkrétních potřeb. To znamená, že páku lze použít i pro jiné funkce blokování.
Montáž se provádí pomocí upevňovací sady 6 D30 15 mm se zápustným šroubem M6 (profil 6 D30) nebo upevňovací sady 6 15 mm se zápustným šroubem M6 (profil 6 30x30).