Krytka 6 60x30 ESD, černý odstín
0.0.696.49

Krytka 6 60x30 ESD, černý odstín

0.0.696.49

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69649
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Krytka 6 60x30 ESD, černý odstín
0.0.696.49

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Krytka 6 60x30 ESD, černý odstín
0.0.696.49

Detaily

Dvojnásobná bezpečnost! Krytky bezpečné z hlediska ESD od společnosti item jsou určeny pro výrobní prostory, kde se manipuluje s citlivými elektronickými součástkami. Díky svým elektrostaticky disipativním vlastnostem jsou vhodné pro použití v prostředí EPA (elektrostaticky chráněných prostorech).
Krytky se zaoblenými hranami a žlutým symbolem ESD jsou vyrobeny ze speciálního plastu vyztuženého skleněnými vlákny. PA-ESD zajišťuje povrchový odpor <106 Ω.
Krytky jednoduše zatlačte do otvorů v jádru hliníkových profilů a upevněte je na místě. Brání usazování prachu a odstraňují nutnost odjehlování ostrých hran. Jejich geometrie zajišťuje bezpečné uchycení i při vibracích a teplotních výkyvech.
Krytka 6 60x30 ESD, černý odstín
0.0.696.49

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090