Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín
0.0.694.72

Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín

0.0.694.72

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69472
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín
0.0.694.72

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 3.16 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezu
A = 11.7 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 17.86 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 72.42 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 22.43 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 8.93 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 18.10 cm3
Přípustná vytahovací síla drážky
F = 2500 N
Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín
0.0.694.72

Detaily

Pro odstranění krytu drážky o libovolné délce se použije otvírák drážek 8NO (vyjde se z čelní strany profilu nebo z dostatečně velkého počátečního otvoru). Pokud se otevření neprovádí až na konec profilu, musí se konec otevření zakončit vyvrtaným otvorem ⌀ 9,2 mm.
Perfektně uzavřený, ale snadno se otevírá! Lehké profily 8 40x40 3NO a 8 80x40 5NO mají důmyslný, hladký kryt drážky, který se díky speciálnímu tvaru snadno otevírá, což eliminuje nutnost frézování. Stačí k tomu ruční nástroj, jako je například otvírák drážek 8NO (0.0.612.88).
Každý profil má jednu otevřenou drážku a tři nebo pět uzavřených drážek. Jsou ideální pro výrobu snadno čistitelných rámů, skříní a dveří. Neporušené povrchy navíc vytvářejí působivý vzhled.
Snadno otevíratelný kryt drážky (v názvu výrobku označený písmeny NO) je ideální pro použití s automatickou upevňovací sadou 8 NO (0.0.489.96), která je určena k vytváření profilových spojů s hladkým, nepřerušovaným povrchem.
Odhalení drážky: Začátek a konec otvoru je vhodné označit otvorem o průměru 9,2 mm.
Kryty drážek lze snadno odstranit páčením pomocí šroubováku.
Okraje otvoru je vhodné odjehlit.
Do profilové drážky lze pak otvorem vložit například matice pro T-drážku.
Profily řady 8 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním. Varianta provedení NO naznačuje, že uzavřené drážky se díky dvěma zářezům na spodní straně vnějšího povrchu obzvláště snadno otevírají.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín
0.0.694.72

Příslušenství / služby

Krytka 8 80 x 40, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.02
Krytka 8 80 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.627.18
Krytka 8 80x40 Zn, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.427.11
Krytka otvoru 8 D7, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.432.06
Krytka otvoru 8 D7, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.489.47
Automatický spoj 8 NO, pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.489.96
Automatický spoj 8 NO, nerez
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.669.05
Standardní upevňovací sada 8, nerez
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.388.79
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.026.07
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín
0.0.694.72

Nástroje

Otvírák drážek 8NO
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.88

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentaceTechnická dokumentace(1 MB)
Chemická odolnost hliníku(376 KB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil 8 80x40 5NO, lehký, přírodní odstín
0.0.694.72

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100