Řešení pro zákaznické pracovní stoly! Elektricky výškově nastavitelné sloupky stolu od společnosti item jsou nyní k dispozici také jednotlivě a v sadě po třech kusech. Tyto nové doplňky jsou ideální pro vytváření rohových řešení a speciálních instalací.
Každá sada stolních sloupků je vybavena speciálně upraveným řídicím systémem, který synchronizovaně ovládá příslušný počet noh stolů. Podle varianty sady lze paralelně zvedat nebo spouštět jeden až čtyři – a na přání až osm – sloupků pracovního stolu!
Stabilní sloupky umožňují řadu pracovních poloh s maximálním rozsahem pojezdu 420 mm. Díky tomu představují ergonomické řešení, které pomáhá chránit zdraví a pohodu zaměstnanců. Řídicí systém je vybaven digitálním ukazatelem výšky a funkcemi uživatelské konfigurace, jako jsou například ukládací pozice.
Nosnost jednotlivých sloupků je 140 a 300 kg u sady stolních sloupků 3 E při konstantní rychlosti pojezdu 25 mm/s. K vytvoření robustních řešení stolů lze použít sadu konzolových noh 8 (0.0.676.18), sadu dvojitých konzolových noh 8 (0.0.676.19) a sadu podpěr stolní desky 8 520x100 (0.0.676.17).
Poznámka:Sloupky jsou určeny výhradně k příležitostnému seřizování stolů a přípravků a nejsou určeny k použití v automatizovaných procesech. Pracovní cyklus nesmí překročit 10 % celkové doby provozu. Při dodržení správného pracovního cyklu lze sady stolních sloupků používat v čistých prostorech až do třídy ISO 5 podle normy DIN EN ISO 14644-1:2016-06.