Závaží 1,25 kg D128/D31–20,5, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.692.11

Závaží 1,25 kg D128/D31–20,5, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.692.11

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69211
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Závaží 1,25 kg D128/D31–20,5, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.692.11

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Ocel
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 1.25 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Závaží 1,25 kg D128/D31–20,5, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.692.11

Detaily

m = 1,25 kg
Závaží 0,5 kg D100/D31–13 a závaží 1,25 kg D128/D31–20,5 se používají ke stavění funkčních jednotek Karakuri/LCA, jako jsou poklopy, výtahové a posuvné systémy.
Vnitřní průměr 31 mm zajišťuje kompatibilitu závaží se všemi (profilovými) trubkami D30. K jejich upevnění se používá dorazový kroužek D30.
Závaží 1,25 kg D128/D31–20,5, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.692.11

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
eCl@ss 5.1
36129090
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
UNSPSC 9.0
31101705
customs tariff number
73251000