Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm
0.0.691.57

Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm

0.0.691.57

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69157
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm
0.0.691.57

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 10 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm
0.0.691.57

Detaily

Kompaktní bloky kontaktů pro spouštění ovládacích prvků se upínají do montážní svorky pro bloky kontaktů, 22 mm (0.0.691.55), což z nich činí prostorově úsporné řešení. Pro střídavé spínání lze nainstalovat dva bloky. Na výběr je blok kontaktů, 1NC, 22 mm, a blok kontaktů, 1NO, 22 mm.
Tlačítka nouzového zastavení, přepínače a tlačítka jsou k dispozici od item pro spouštění funkcí.

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(850 KB)
Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm
0.0.691.57

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27371302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
85389099