Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
0.0.691.55

Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm

0.0.691.55

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69155
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
0.0.691.55

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 3.5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
0.0.691.55

Detaily

Montážní svorka se používá k připojení tlačítek nouzového zastavení, přepínačů a tlačítek o průměru 22 mm. Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, lze použít k jejich integraci do instalačních krabic K76 M45.
Bloky kontaktů pro iniciační ovládací prvky jsou zacvaknuty vzadu v prostorově úsporném uspořádání. Pro bloky kontaktů jsou k dispozici tři montážní polohy, z nichž dvě lze použít současně.

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(850 KB)
Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
0.0.691.55

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27371290
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371290
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
85389099