Tlačítko, 22 mm, zelený
0.0.691.49

Tlačítko, 22 mm, zelený

0.0.691.49

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69149
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Tlačítko, 22 mm, zelený
0.0.691.49

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
zelený
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 9.9 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Tlačítko, 22 mm, zelený
0.0.691.49

Detaily

Tlačítka značky item jsou univerzální povelová výstupní zařízení o průměru 22 mm. Jsou integrována do instalačních krabic K76 M45 pomocí montážní svorky pro bloky kontaktů, 22 mm (0.0.691.55) a adaptéru M45 pro ovládací zařízení, 22 mm.
K zapínání a vypínání funkcí se používají tlačítka 22 mm. K dostání jsou v červené, zelené nebo bílé barvě.
Tlačítka jsou vzadu upevněna závitovým kroužkem, který je součástí dodávky. Upevňovací prvky jsou vhodné pro tloušťku stěny 1 až 6 mm.
Tlačítko, 22 mm, zelený
0.0.691.49

Příslušenství / služby

Montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.691.55
Blok kontaktů, 1 NO, 22 mm
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.691.57
Blok kontaktů, 1 NC, 22 mm
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.691.56

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(850 KB)
Tlačítko, 22 mm, zelený
0.0.691.49

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
customs tariff number
85365080