Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 290
0.0.690.36

Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 290

0.0.690.36

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69036
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 290
0.0.690.36

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 4.1 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. síla
Fmax. = 140 N
Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 290
0.0.690.36

Detaily

Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové
Výškové nastavení 8, 290
Předem sestavené
Přesné polohování ve všech směrech! Tyto předem sestavené sady kombinují otočná ramena značky item s příslušným výškovým nastavením. To znamená, že lze pracovní výšku jednoduše nastavit nahoru nebo dolů ve svislé systémové drážce řady 8.
Pět předem sestavených sad usnadňuje montáž zařízení na profil.

 

Fmax. = 140 N

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(903 KB)
Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 290
0.0.690.36

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090