Profilová trubka D30 45°, zátěžová, přírodní odstín
0.0.690.30

Profilová trubka D30 45°, zátěžová, přírodní odstín

0.0.690.30

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/69030
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profilová trubka D30 45°, zátěžová, přírodní odstín
0.0.690.30

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.03 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 3.83 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 2.46 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 2.46 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 3.58 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 1.69 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.69 cm3
Profilová trubka D30 45°, zátěžová, přírodní odstín
0.0.690.30

Detaily

Mimořádně stabilní konstrukce. Profilová trubka D30 se zvýšenou pevností se používá v aplikacích s náročnými požadavky. Malý průhyb profilu a zvýšená odolnost proti zborcení – toto jsou klíčové vlastnosti tohoto profilu.
Zesílená stěna profilové trubky je ideální pro umístění vysokopevnostních závitových vložek, což uživatelům umožňuje vytvářet také přímé šroubové spoje.
Zvenčí se však od svého běžného protikusu neliší a má stejné tvary jako profilová trubka D30. V důsledku toho platí v plném rozsahu všechny běžné zásady spojování a upevňování a všechny součásti lze používat obvyklým způsobem.
Mimořádně stabilní a univerzální! Profilová trubka D30 45°, zátěžová, má silné stěny a celkem osm drážek. To znamená, že vzpěry lze upevnit se sklonem po 45° krocích bez nutnosti použití speciálních spojovacích prvků. Lze kombinovat 90° a 135° spoje v jednom průsečíku.
Platí stejné zásady upevnění a všechny spojovací prvky a součásti lze použít bez úprav.
Profilovou trubku D30 45° lze objednat ve standardních délkách 3 000 a 6 000 mm a v přizpůsobených délkách. Jednoduše si tak vyberete správnou velikost pro váš sklad.
Profilová trubka D30 45° je ideálním řešením v případě vysokých požadavků na nízký průhyb profilů a zvýšenou odolnosti proti kroucení. Zátěžové závitové vložky, které odolají nejvyššímu tlakovému a tahovému zatížení, lze namontovat na koncovou plochu.
Profilová trubka pro více úhlů! Díky celkem osmi drážkám nabízí profilová trubka D30-45° s vysokou pevností mimořádnou všestrannost. Umožňuje uživatelům upevnit příčky pod úhlem 45°, aniž by potřebovali speciální spojky. Ve skutečnosti lze v jednom průsečíku kombinovat spoje pod úhlem 90° a 45°.
Speciální geometrie profilu zajišťuje maximální volnost a vysokou pevnost v ohybu. Díky silným stěnám je profilová trubka D30-45° s vysokou pevností vhodná i pro vyšší zatížení. Lze ji například použít k vytvoření podpěrných vzpěr v přepravních vozících a řešení Karakuri/LCA, při zajištění široké konstrukční volnosti pro různé požadavky.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Přípustné zatížení konstrukcí z těžkých trubek D30–45° a těžkých trubek D30.
Profilová trubka D30 45°, zátěžová, přírodní odstín
0.0.690.30

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profilová trubka D30 45°, zátěžová, přírodní odstín
0.0.690.30

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100