Kluzná lišta D30, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.689.53

Kluzná lišta D30, modrý odstín podobný RAL 5017

0.0.689.53

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68953
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Kluzná lišta D30, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.689.53

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
PE-HD
Vlastnost
modrý odstín podobný RAL 5017
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 74.5 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Kluzná lišta D30, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.689.53

Detaily

Barva zvyšuje efektivitu! Snadno instalovatelné kluzné lišty item D30 se dodávají v sedmi různých barvách, což jim dává dvojí funkci – jako ochrana profilů s nízkým třením na dopravních linkách a barevné označení rámů.
Kromě obvyklé černé a šedé barvy se kluzné lišty D30 dodávají také v červené, žluté, zelené, modré a oranžové barvě. To je velkým přínosem pro vizuální správu, protože lze použít různé barvy pro označení obsahu přepravního vozíku. Pracovníci mohou letmým pohledem zjistit, kam patří vyřazené kusy a kam hotové výrobky.
Na rozdíl od barevných profilů D30, které jsou určeny jako trvalé konstrukce, lze kluzné lišty D30 vyměnit během krátké doby. Jednoduše se připínají na profilovou trubku D30 nebo profil 6 D30, jsou odolné proti otěru a po odstranění nezanechávají žádné stopy.
Barevné lišty lze použít také k označení úrovně naplnění v systému FIFO.
Poznámka:Kluzná lišta D30 s bočním hrazením H13 (0.0.671.33) zajišťuje bezpečné uchycení při přepravních úkonech.
Kluzná lišta D30, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.689.53

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kluzná lišta D30, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.689.53

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000