Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.689.32

Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

0.0.689.32

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68932
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.689.32

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PC
Vlastnost
tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 21 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.689.32

Detaily

Přepínač pro použití s instalačními krabicemi K76 M45. 1pólový spínač je určen pro střídavý proud 10 A a 250 V.
Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.689.32

Příslušenství / služby

Montážní krabice K76 M45, jednoduchá, šedý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.663.52

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Vypínač ZAP/VYP, 1pólový M45 10A/250V, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.689.32

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
eCl@ss 8.0
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
UNSPSC 9.0
39121507
customs tariff number
85369010