Šroubová kotva ST 8x85, pozinkování
0.0.689.07

Šroubová kotva ST 8x85, pozinkování

0.0.689.07

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68907
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Šroubová kotva ST 8x85, pozinkování
0.0.689.07

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 45 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment
M = 55 Nm
Šroubová kotva ST 8x85, pozinkování
0.0.689.07

Detaily

Rychleji už to nejde! Šroubová kotva item může být použita k bezpečnému upevnění strojů, schodišť, ochranných krytů a regálů k podlaze nebo stěnám. Šroubová kotva se instaluje přímo do podkladu a nepotřebuje žádné válcové kolíky ani jiné výplňové materiály, což šetří čas a práci.
Nejprve vyvrtejte do nosného podkladu vhodný otvor a poté pomocí rázového utahováku upevněte šroubovou kotvu item na místo. Speciálně tvarovaný hrot a břity zajišťují optimální vlastnosti nastavení. Šroubová kotva má dokonce schválení ETA pro popraskaný beton. Navíc ji lze odšroubovat a vyjmout, takže při odstraňování z pracoviště nezůstávají na podlaze žádné přečnívající kontury.
Šroubová kotva je k dispozici pro upevnění do podlahy a do stěn, kde se používají šrouby o velikosti ⌀6, ⌀8 a ⌀10.
Montážní postup
1. Pomocí příklepové vrtačky a vrtáku do zdi vyvrtejte dostatečně hluboký otvor.
2. K vyčištění otvoru použijte vyfukovací čerpadlo nebo odsávání.
3. Pomocí rázového utahováku zašroubujte šroubovou kotvu ST do betonové podlahy.
Šroubová kotva ST 8x85, pozinkování
0.0.689.07

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
UNSPSC 7.0
31162104
UNSPSC 9.0
31162104
customs tariff number
73181499