Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, bílý odstín podobný RAL 9010
0.0.688.72

Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, bílý odstín podobný RAL 9010

0.0.688.72

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68872
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, bílý odstín podobný RAL 9010
0.0.688.72

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
bílý odstín podobný RAL 9010
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 10.3 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, bílý odstín podobný RAL 9010
0.0.688.72

Detaily

Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm umožňuje neuvěřitelně snadnou instalaci tlačítek nouzového zastavení a přepínačů do kabelového kanálu profilu instalačního sloupku 8 160x160 K76 (0.0.663.39) a instalačního profilu 8 160x80 K76 (0.0.672.90).
Modulární řešení sestávající z adaptéru M45 a montážní svorky pro bloky kontaktů 22 mm lze použít pro zařízení řídicích obvodů o průměru 22 mm. Kompatibilní tlačítka nouzového zastavení, přepínače a tlačítka jsou k dispozici od společnosti item. Jednotky se upevňují do instalační krabice item K76 M45.
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, je dostupný v bílém, černém, šedém a žlutém odstínu.
Adaptér M45 pro ovládací zařízení, 22 mm, bílý odstín podobný RAL 9010
0.0.688.72

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
39269097