Datový kabel AKSC/10, zelený
0.0.688.54

Datový kabel AKSC/10, zelený

0.0.688.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68854
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Datový kabel AKSC/10, zelený
0.0.688.54

Vlastnosti

Vlastnost
zelený
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 1.364 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Minimální poloměr ohybu
. = 93 mm
Datový kabel AKSC/10, zelený
0.0.688.54

Detaily

Délka kabelu 10 m
Aby nedocházelo k rušení, probíhá komunikace mezi motorem a řídicí jednotkou prostřednictvím dvou samostatných kabelů: Oranžový napájecí kabel napájí motor, zatímco zelený datový kabel je vyhrazen pro přenos dat. Kromě barevného značení zajišťují odlišné konektory, aby kabely nebyly zapojeny do nesprávných zásuvek.
Všechny kabely jsou k dispozici ve standardních délkách 5 a 10 metrů. Datové kabely mají stínění EMC. Při výběru napájecích kabelů je důležité zvolit správný typ kabelu pro danou zátěž. Díky konektorům jsou jednotlivé typy kabelů nezáměnné a není možné je zapojit do nesprávných zásuvek.
Poznámka: Používáte-li ke konfiguraci systému na klíč aplikaci item MotionDesigner®, software automaticky vybere správný kabel.

Soubory na stáhnutí

ES – Prohlášení o shodě(7 MB)
ES – Prohlášení o shodě(2 MB)
Datový kabel AKSC/10, zelený
0.0.688.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
eCl@ss 8.0
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
customs tariff number
85444290