Základní deska 8 80x80, M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.88

Základní deska 8 80x80, M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.687.88

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68788
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Klasifikace
Základní deska 8 80x80, M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.88

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 484 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Závit
M10
Základní deska 8 80x80, M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.88

Detaily

Bezpečné připojení! Základní deska 8 80x40 a základní deska 8 80x80 se šroubují do hlavních otvorů profilů na čelní straně. Otvor se závitem uprostřed je vhodný pro kolečka a nohy. Jsou k dispozici se závity M10, M12 a M16.
Desky s tloušťkou 16 mm z tlakově litého zinku mají bílý hliníkový práškový lak, který dokonale ladí s celkovým vzhledem konstrukce.
Poznámka: Základní desky pro různé rozměry profilů, s různými závity a v barvách černé a bílý hliník naleznete v internetovém obchodě.
Před přišroubováním základní desky je nutné do otvoru jádra vyvrtat závit M8x18. Jako spojovací prvek se používá šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Upevňovací sada 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou M8 (0.0.684.91) se používá k vytvoření šroubového spoje s drážkou Line 8.
V obou případech je tento utahovací moment 25 Nm.
Základní deska 8 80x80, M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.88

Příslušenství / služby

Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.610.71
Profilové obrábění, čelní závit, M8x20
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.95
Základní deska 8 80x80, M10, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.88

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000