Magnetický držák 8 Nd, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.687.15

Magnetický držák 8 Nd, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.687.15

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68715
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Magnetický držák 8 Nd, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.687.15

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
PA-GB
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 30 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Magnetický držák 8 Nd, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.687.15

Detaily

Magnet, neodym
Magnetický držák 8 Nd
Stačí přiložit – magnetický držák 8 Nd bezpečně udrží feromagnetické předměty, jako jsou šrouby a nářadí o hmotnosti až 0,3 kg (v závislosti na tvaru). Plastový vnější povrch zajišťuje, že se nářadí a profily nepoškrábou ani nepoškodí.
Magnetický držák 8 Nd, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.687.15

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
85051990