Univerzální spoj 8 80, pozinkování
0.0.686.80

Univerzální spoj 8 80, pozinkování

0.0.686.80

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68680
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Nástroje
  • Klasifikace
Univerzální spoj 8 80, pozinkování
0.0.686.80

Vlastnosti

Line
Line 8
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 100 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Univerzální spoj 8 80, pozinkování
0.0.686.80

Detaily

2 univerzální spojky 8, tlakový zinkový odlitek
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x30, ocel
1 matice pro T-drážku 8 ocel 2xM8-76
Zdaleka nejrychlejší upevnění! Tento univerzální spoj se skládá ze dvou univerzálních spojek a jedné praktické dvojité matice pro T-drážku. To znamená, že můžete profil snadno usadit a zajistit.
Univerzální spoje item vytvářejí spojení dvou profilů na bázi tření. Doporučujeme používat tyto spojovací prvky a jejich matice pro T-drážku vždy v párech. Díky dvojité matici pro T-drážku lze komponenty ustavit v jednom snadném kroku. Druhý spojovací prvek lze ihned dotáhnout.
Pro profily Line 5, 6 a 8 jsou k dispozici univerzální spoje s dvojitými maticemi pro T-drážku. Univerzální spoj 8 80 a univerzální spoj 6 60 se používají k upevnění profilů s dvojitou výškou.
Univerzální spoje pro profily Line 5 a 6 jsou vybaveny zařízením proti pootočení, které lze v případě potřeby odstranit v určeném místě zlomu.
Univerzální spojovací sada 8 80 od společnosti item spojuje dva profily řady 8 v pravém úhlu a vytváří tak nerotační spoj, který je vysoce odolný proti posunutí, zkroucení a ohybu. Matice s T-drážkou se dvěma závity usnadňuje upevnění obou univerzálních spojovacích prvků v modulárním rozměru 80 mm.
Profil lze kdykoli dodatečně namontovat a přemístit. Univerzální spojovací prvek je vyroben z litého zinku a vyžaduje montážní otvor.
Univerzální spojovací prvky by se obecně měly používat ve dvojicích. Pro urychlení montáže jsou pro různé varianty profilů k dispozici také sady, které se skládají ze dvou univerzálních spojovacích prvků a jedné matice s T-drážkou se dvěma závity.
Univerzální spoj 8 80, pozinkování
0.0.686.80

Příslušenství / služby

Profilové obrábění, odsazené vrtání na boku drážky, 8, D20x16
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.97
Univerzální spoj 8 80, pozinkování
0.0.686.80

Nástroje

Šroubovák s kuličkou SW5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.54
Ráčna 1/4"
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.654.69
Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.644.68
Univerzální spoj 8 80, pozinkování
0.0.686.80

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83024200