Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
0.0.686.19

Sada podpěr stolní desky 8 420-45°

0.0.686.19

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68619
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
0.0.686.19

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 2.2 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
0.0.686.19

Detaily

Podpěra stolní desky pravá, bílý hliník podobný RAL 9006
Podpěra stolní desky levá, bílý hliník podobný RAL 9006
6 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
8 šroubů s válcovou hlavou DIN 912 M6x18, ocel, lesklé pozinkování
2 drážkové matice 8, ocel, M8, lesklé pozinkování
2 drážkové matice 8, ocel, 2xM8-36, lesklé pozinkování
8 podložek ISO 7089 - 6 - 200 HV, lesklé pozinkování
6 podložek ISO 7089 - 8 - 200 HV, lesklé pozinkování
Nosnost: 50 kg
Poznámky k použití a instalaci
Robustní sada podpěr stolní desky 8 420-45° se používá k upevnění stolní desky 25-900x450 a stolní desky OCTA 25-1110x555 na instalační sloupek item. Každá ze stolních desek má na spodní straně závitové vložky, takže je lze připojit k sadě podpěr pomocí čtyř šroubů ke každé podpěře. Všechny upevňovací prvky jsou součástí dodávky.
Sada podpěr desky stolu se skládá ze dvou podpěr, které lze upevnit do drážek instalačního sloupku profilu 8 160x160 K76 v libovolné výšce. Funkce profilu instalačního sloupku zůstávají nedotčeny.
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
0.0.686.19

Příslušenství / služby

Profil instalačního sloupu 8 160x160 K76, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.663.39
Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.672.90

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(2 MB)
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
0.0.686.19

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
94039990