Distanční pouzdra D17/D8–15
0.0.685.65

Distanční pouzdra D17/D8–15

0.0.685.65

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68565
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Distanční pouzdra D17/D8–15
0.0.685.65

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
ocel, pozinkovaná
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 20 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Distanční pouzdra D17/D8–15
0.0.685.65

Detaily

Pro vyrovnání výšky různých komponentů nabízí společnost item distanční pouzdro D17/D6–5 a distanční pouzdro D17/D8–15. Distanční pouzdra jsou navržena tak, aby mezi profily a komponenty Karakuri/LCA byly v sestavě dostatečně velké mezery a lanka tak mohou být vedena dokonale přesně. Pokud je třeba vytvořit větší mezery, lze instalovat několik pouzder na sebe.
Distanční pouzdra D17/D8–15
0.0.685.65

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 8.0
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
customs tariff number
73181692