Malý doplněk s velkým dopadem! Posuvník pro T-drážku 8 pro rohovou spojku 8 32x18 je klíčem ke stavbě prostorově úsporných skládacích dveří. Nejsou vyžadovány žádné speciální profily. Posuvník pro T-drážku využívá jako vodítko dostupnou systémovou drážku Line 8 a osvědčené řešení dveří item založené na svěrných profilech 8 32x18.
Z několika málo komponent si můžete vyrobit levné skládací dveře, které lze velmi rychle namontovat. Štíhlé svěrné profily 8 32x18 (0.0.373.67) zajišťují bezpečné uchycení středového prvku panelu.
Přitom je vložka pantu posuvníku pro T-drážku – s pružinovým vodicím kolíkem – zalisována do rohové spojky 8 32x18 (0.0.494.73). Plastový jezdec se vloží do drážky rámu a poté se kolík vyčnívající z rohového upevnění zavede do jezdce tak, aby pružinový mechanismus zaklapl do důlku. Tím je dosaženo bezpečného, otočného uzamčení bez nutnosti dalšího šroubového spoje. Krytku rohové spojky 8 32x18 v šedé barvě (0.0.494.71) lze v případě potřeby zacvaknout na místo.
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18 (0.0.666.92) se používá ke spojení dveřních segmentů.
Pro každé skládací dveře jsou zapotřebí dva posuvníky pro T-drážku, z nichž jeden se instaluje do horní drážky rámu dveří a druhý do drážky ve spodní části. Plast s nízkým třením posuvníku pro T-drážku není třeba mazat a nevyžaduje žádnou samostatnou údržbu.