Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná
0.0.683.63

Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná

0.0.683.63

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68363
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná
0.0.683.63

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PVC
Vlastnost
šedá/průhledná
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 194.0 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná
0.0.683.63

Detaily

Štítkový profil 8 32 E
Díky tomuto prostorově úspornému držáku štítků můžete každý nástroj okamžitě vrátit přesně tam, kam patří. Držák je v drážce upevněn bez použití nářadí a lze jej zkrátit na požadovanou velikost pomocí univerzálních kleští. Šablonu aplikace Word lze stáhnout ze stránky s popisem produktu držitele v internetovém obchodě item a použít ji k vytvoření ilustrovaných štítků.

Soubory na stáhnutí

Šablona(40 KB)
Štítkový profil 8 32 E, šedá/průhledná
0.0.683.63

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 8.0
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
customs tariff number
39162000