Jednoduchý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.683.54

Jednoduchý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.683.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68354
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Jednoduchý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.683.54

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 45 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Jednoduchý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.683.54

Detaily

Drát, ocel, nerez
Drátěný držák, PA-GF
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, pozinkování
Podložka ISO 7092–6, ocel, pozinkování
Automatická drážková matice V 8 St M6, nerez
Praktické jednoduché háčky 8 jsou ideální pro zavěšení nářadí s odpovídajícími očky a pověšení oděvů. Hrot je vyroben z nerezového drátu a má šikmý konec, který zabraňuje vyklouznutí nářadí. Jednoduchý háček 8 je dodáván v délkách 40 a 80 mm.
Jednoduchý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.683.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
83025000