UHMW polyethylenový panel 10 mm, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.682.34

UHMW polyethylenový panel 10 mm, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.682.34

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68234
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
rozměry panelu 1 ks. cca 2 013x1 003 mm
≥1
on application
přířez max. 1 983x973 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
UHMW polyethylenový panel 10 mm, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.682.34

Vlastnosti

Materiál
PE-UHMW
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
rozměry panelu 1 ks. cca 2 013x1 003 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 9.35 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 2013 mm
UHMW polyethylenový panel 10 mm, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.682.34

Detaily

Lisovaný
Hlazený povrch
Tolerance tloušťky – 6 %
Lehký, pevný a s nízkým třením – ultravysokomolekulární polyethylen je materiál s úžasnými vlastnostmi. Lesklé černé panely z vysoce kvalitního polyethylenu jsou ideální jako obklady kompatibilní s čistými prostory, desky stolů s nízkým třením pro lavice a podkladové vrstvy pro přepravní systémy.
Díky nízkému koeficientu kluzného tření mohou panely snížit potřebnou energii pohonu na dopravníkových linkách. Materiál má dlouhodobé samomazné vlastnosti.
Je odolný proti nárazu a stabilní při použití jako panelový prvek mezi profily. Díky nízkým třecím vlastnostem je ideální pro všechny aplikace, kde zaměstnanci potřebují pracovat v prostředí bez nečistot. Panely o tloušťkách 4, 8 a 10 mm lze použít s krycími profily nebo těsněními pro výplně. Jsou kompatibilní se systémovými drážkami Line 8 nebo 10.
UHMW polyethylenový panel 10 mm, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.682.34

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 2
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.49
UHMW polyethylenový panel 10 mm, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.682.34

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39201089