Stolní deska 25 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.81

Stolní deska 25 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035

0.0.681.81

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68181
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
maximální velikost 2 770 x 2 040 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Aplikace
  • Klasifikace
Stolní deska 25 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.81

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
Plastem potažená dřevotříska
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7035
Dodací jednotka
maximální velikost 2 770 x 2 040 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 16.38 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Stolní deska 25 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.81

Detaily

Všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
Stolní desky podle přání zákazníka jsou k dispozici ve třech různých materiálech – potažená plastem, HPL a HPL/ESD. Kromě šesti standardních formátů si můžete objednat stolní desku o rozměrech 300 x 300 až 2 770 x 2 040 mm. Je to ideální příležitost k návrhu řešení stolů na míru.
Hrany robustních stolních desek profesionálního standardu jsou čistě opracované a polepené hranovou lištou ABS k zajištění spolehlivé a trvanlivé kvality.
Stolní deska 25, potažená plastem:Tato 25 mm silná stolní deska je ideální pro použití v aplikacích, které nevyžadují výrazné mechanické zatížení.
Stolní deska 30,vysokotlaký laminát: Tato 30 mm silná stolní deska má robustní povrchovou úpravu z vysokotlakého laminátu (HPL), která byla vyvinuta
pro průmyslové aplikace.
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, ESD:Tato 30 mm silná stolní deska je elektrostaticky vnitřně vodivá pro průmyslové aplikace, které
vyžadují ochranu proti elektrostatickému výboji. Povlak HPL odolává i vyššímu mechanickému zatížení.
Stolní deska 25 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.81

Příslušenství / služby

Sada pro upevnění stolní desky 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.617.63
Sada pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.646.91
Spojka D30 pro panely
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.630.74
Boční držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.658.33
Držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.11
Podpěra stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.703.60
Sada podpěr stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.676.17
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.686.19
Řez plošných výplní kategorie 3
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.50

Použití

Stůl Economy Lean s převisem

Více informací
PDF
Stolní deska 25 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.81

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
44101130