Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.681.09

Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.681.09

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68109
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.681.09

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
TPE-ESD
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 190.0 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 2000 mm
Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.681.09

Detaily

Chrání také před statickým nábojem! Inovativní ochranný profil D30 R28-90° je nyní k dispozici také v provedení bezpečném z hlediska ESD.
Ochranný profil D30 R28-90° ESD se upíná na bok profilové trubky D30. Jeho elastická komora se deformuje a tlumí nárazy. Lze jej použít jako ochranu proti nárazu pro rámy nebo jako ochranu proti poškrábání přepravovaného zboží.
Na rozdíl od pěny nevznikají při bodovém zatížení trvalé otlaky. Ochranný profil zakrývá čtvrtinu profilu, ostatní oblasti zůstávají přístupné. Čtyři profily poskytují celkové krytí.
Černý ochranný profil D30 R28-90° ESD bezpečně odvádí statický náboj. Je k dispozici také bez ochrany ESD jako ochranný profil D30 R28-90° (0.0.667.15) v šedé barvě.
Ochranný profil D30 R28–90° ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.681.09

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
40082900