Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D34 M5x25 PA, šedý
0.0.680.54

Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D34 M5x25 PA, šedý

0.0.680.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68054
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D34 M5x25 PA, šedý
0.0.680.54

Vlastnosti

Vlastnost
šedý
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 14 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D34 M5x25 PA, šedý
0.0.680.54

Detaily

Pokud chcete při otáčení nebo upevňování vyvinout velkou sílu, křídlový ruční knoflík umožňuje vynikající přenos krouticího momentu na malém prostoru. Pro ruční knoflíky existují dvě možnosti upevnění – s vnějším závitem (šroub) nebo s vnitřním závitem (matice).
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i křídlové ruční knoflíky vyrobeny z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a umožňují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.
Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D34 M5x25 PA, šedý
0.0.680.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 8.0
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
customs tariff number
83024900