Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.46

Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý

0.0.680.46

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68046
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.46

Vlastnosti

Vlastnost
šedý
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 49 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.46

Detaily

Stabilní upevnění v jakémkoliv úhlu: Ruční trojkřídlý knoflík se vždy snadno ovládá a díky vroubkování dokonale padne do ruky a lze jej snadno uchopit. Pro ruční knoflíky existují dvě možnosti upevnění – s vnějším závitem (šroub) nebo s vnitřním závitem (matice).
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i trojkřídlé ruční knoflíky vyrobeny z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a umožňují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.
Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.46

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 8.0
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
customs tariff number
83024900