Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.08

Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý

0.0.680.08

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/68008
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.08

Vlastnosti

Vlastnost
šedý
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 54 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.08

Detaily

Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x50 PA, šedý
0.0.680.08

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 8.0
23110116
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
83024900