Rukojeť Pi 160 M8 PA, šedý
0.0.679.11

Rukojeť Pi 160 M8 PA, šedý

0.0.679.11

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67911
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Rukojeť Pi 160 M8 PA, šedý
0.0.679.11

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
šedý
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 74 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. nosnost
F = ≤ 800 N
Rukojeť Pi 160 M8 PA, šedý
0.0.679.11

Detaily

Madlo se dvěma upevňovacími body je ideální pro otevírání a zavírání dveří. Lze jej držet celou rukou a používat v různých výškách dosahu.
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i tato madla vyrobena z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a podporují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.
Rukojeti Pi jsou velmi univerzální, lze je upevnit zepředu nebo zezadu (skrytě) a jsou vhodné zejména pro posuvné a otočné dveře.
F ≤ 800 N
Rukojeť Pi 160 M8 PA, šedý
0.0.679.11

Příslušenství / služby

Rukojeť Pi 160 M8 PA, šedý
0.0.679.11

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
customs tariff number
39269097