Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.678.76

Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby

0.0.678.76

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67876
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.678.76

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 2.13 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.678.76

Detaily

Pro monitory o hmotnosti od 2 do 10 kg
Nastavitelné klouby
Uchycení podle standardu VESA 75 a 100
Spojovací materiál
Vždy ideální pozorovací úhel! Výškově stavitelné rameno pro monitory se 4 nebo 5 klouby zajistí, že obrazovku vždy bez námahy přemístíte přesně tam, kam potřebujete.
Pětikloubová varianta umožňuje uživatelům posouvat monitor blíže nebo dále. Výškově stavitelné rameno pro monitory je ideální pro uživatele různých postav a výšek a pro zaměstnance, kteří obrazovku potřebují pouze dočasně.
Rameno pro monitory značky item udrží v požadované poloze ploché monitory o hmotnosti 2 až 10 kilogramů. Standardní uchycení VESA (VESA 75 a 100) lze sejmout, upevnit k displeji a pak nacvaknout zpět na rameno pro monitory. K dispozici máte také praktickou funkci pro otáčení obrazovky o 90°.
Ramena nabízí uspořádané vedení kabelů a trvalou kompatibilitu s drážkou řady 8.
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.678.76

Příslušenství / služby

Stolní nástavba F 1500
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.633.99
Stolní nástavba E 1500
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.02
Stolní nástavba F 2 F otevřená, poloviční výška
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.55
Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.64
Stolní nástavba F 1500 otevřená
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.671.49
Stolní nástavba F 2 F 1500 otevřená
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.665.27

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(2 MB)
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.678.76

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
76169990