Upínací páka Pi 50, M5 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.678.50

Upínací páka Pi 50, M5 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.678.50

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67850
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Upínací páka Pi 50, M5 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.678.50

Vlastnosti

Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 44 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Upínací páka Pi 50, M5 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.678.50

Detaily

Rychlé upevnění a pohotové uvolnění! Upínací páka Pi pomáhá rychle upevnit příslušenství a díly strojů a následně je pohotově uvolnit. Vodicí lišty a úhlové držáky jsou tak uživatelsky daleko přívětivější – a díky jednoduchému uvolňovacímu mechanizmu pro oddělení rukojeti a vložky to platí i pro omezené prostory.
Tenká páka s ergonomickým, snadno ovladatelným tvarem a kontrastní barevnou krytkou činí z upínací páky jeden z designově oceněných provozních prvků řady Pi od společnosti item.
Upínací páka Pi 50, M5 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.678.50

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
customs tariff number
84879090