Kabelový kanál E 1 500-160 x 160
0.0.678.32

Kabelový kanál E 1 500-160 x 160

0.0.678.32

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67832
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Kabelový kanál E 1 500-160 x 160
0.0.678.32

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 6.866 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Kabelový kanál E 1 500-160 x 160
0.0.678.32

Detaily

Kanálový profil U 160x160 SE nebo U 160x80 SE, Al, eloxovaný
Nosný profil (víko) 160, Al, eloxovaný
2 krytky kabelových průchodek 160 s těsnicím kartáčem
Spojovací materiál
Dostatek míst pro všechny kabely, zástrčky a napájecí zdroje: Velkoryse dimenzované kabelové kanály E udržují na pracovním stole vše bezpečně uložené, chráněné před prachem a zajišťují tak uklizené a bezpečné pracovní prostředí.
Kabelové kanály E jsou k dispozici s průřezy 160 x 80 mm nebo 160 x 160 mm v příslušných šířkách a jsou připraveny pro připojení k pracovním stolům značky item. V kombinaci se stolními nástavbami K56, které jsou vybaveny integrovaným kabelovým kanálem (0.0.670.72), lze kabely vést skrytě až do kabelového kanálu. Chránič kabelové průchodky, víko 160 s těsnicím kartáčem (0.0.665.12) lze integrovat podle potřeby. Vznikne tak čistý a bezpečný vývod pro kabely v úrovni stolu.
K zajištění bezpečného vedení kabelů z kalového kanálu k podlaze jsou oba konce vybaveny držákem pro flexibilní kanál (0.0.635.78).
Kabelový kanál E 1 500-160 x 160
0.0.678.32

Příslušenství / služby

Flexibilní kanál E
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.635.78
Kabelový kanál E 1 500-160 x 160
0.0.678.32

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
customs tariff number
76042990