Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín
0.0.678.01

Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín

0.0.678.01

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67801
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 4 000 mm
≥1
on application
přířez max. 4 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín
0.0.678.01

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 4 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 5.17 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 4000 mm
Plocha průřezu
A = 19.17 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 5.48 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 2584 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2592 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 7.7 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 129.2 cm3
Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín
0.0.678.01

Detaily

Více místa, více pořádku a lepší přehled! Drážkový profil značky item ze systému toolpanel® Systém je účinným prostředkem integrace několika systémových drážek do jedné konstrukce. Deset drážek řady 8 vpředu a devět drážek řady 8 vzadu nabízí velký prostor pro organizaci pracovních stolů a dílenských vozíků.
Drážkový profil kombinuje přednosti panelového prvku a výhody profilu. Díky drážkám po celém povrchu profilu lze materiály a nářadí libovolně rozmístit podle potřeby. S jednoduše instalovatelnými prvky ze systému háčků a držáků značky item si mohou uživatelé svůj pracovní prostor flexibilně uspořádat podle svých potřeb.
Drážkový profil je vysoký 400 mm a dodává se v libovolné šířce. Díky své nízké hmotnosti pouhých 5,2 kg na metr jej lze snadno používat na transportních vozících. Otevřené čelní plochy jsou bezpečně zakryté krytkami, drážkový profil 8 200 x 14. Krytky lze použít také k řádnému a středovému upevnění drážkového profilu v nosném rámu. Upevňovací sada, drážkový profil Profil 8 se používá k propojení s rámem v rovině.
Poznámka: Drážkový profil neslouží jako konstrukční profil. Zátěžová příslušenství, jako je Otočné rameno upevňujte vždy k profilovému rámu.
Při montáži do středu mezi dva sloupky s použije krytka jako příruba pro šroubové upevnění.
Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín
0.0.678.01

Příslušenství / služby

Upevňovací sada, drážkový profil 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.687.16
Sada háčků a držáků, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.691.19
Sada háčků a držáků, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.691.16
Sada háčků, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.691.17
Sada háčků, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.691.15
Sada držáků, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.691.18
Sada držáků, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.691.14
Profilové řezání pilou, nadměrné průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.31

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín
0.0.678.01

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100